Chiave a bussola (05005310001)

Chiave a bussola 05005310001
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 05005310001

Marca: WERA

Prezzo: 20.48

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Width across flat dimension (S Measurement): -

Overall length (L dimension): 230 mm

Lunghezza lama: 125 mm

Deportanza: Testa esagonale

Lunghezza impugnatura: 105 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

05005310001

Codice componente
05005310001
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Lunghezza lama
(mm)
Deportanza Lunghezza impugnatura
(mm)
Proprietà dei materiali Gamma di utilizzo (cacciaviti) Caratteristiche del cacciavite Peso
(g)
Tipo lama Norma DIN Standard EN Diametro impugnatura
(mm)
Misura impugnatura
(mm)
Materiale (dettagli) Standard Material

20.48 €

1 Disponibile 4 giorni -230125Testa esagonale105legato|cromatura al nichel opacaVDEImpugnatura per utensili multiuso-Profilo rotondoDIN ISO 691|DIN EN 60900EN 6090037105 x 377 mmIEC 60900: 2004 · Lato uscita: DIN 475/2Acciaio per utensili

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Chiave a bussola

Si trova sulla pagina di Chiave a bussola, il codice articolo è il seguente: 05005310001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05005310001.

Tipologia prodotto

Codice componente
05005300001
05005305001
05005315001
05005320001
05005325001
05005330001
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Lunghezza lama
(mm)
Deportanza Lunghezza impugnatura
(mm)
Proprietà dei materiali Gamma di utilizzo (cacciaviti) Caratteristiche del cacciavite Peso
(g)
Tipo lama Norma DIN Standard EN Diametro impugnatura
(mm)
Misura impugnatura
(mm)
Materiale (dettagli) Standard Material

17.41 €

1 Disponibile 4 giorni 5.5 mm223125Testa esagonale98legato|cromatura al nichel opacaVDEImpugnatura per utensili multiuso-Profilo rotondoDIN ISO 691|DIN EN 60900EN 609003398 x 335.5 mmIEC 60900: 2004 · Lato uscita: DIN 475/2Acciaio per utensili

19.17 €

1 Disponibile 4 giorni -223125Testa esagonale98legato|cromatura al nichel opacaVDEImpugnatura per utensili multiuso-Profilo rotondoDIN ISO 691|DIN EN 60900EN 609003398 x 336 mmIEC 60900: 2004 · Lato uscita: DIN 475/2Acciaio per utensili

22.53 €

1 Disponibile 4 giorni -230125Testa esagonale105legato|cromatura al nichel opacaVDEImpugnatura per utensili multiuso-Profilo rotondoDIN ISO 691|DIN EN 60900EN 6090037105 x 378 mmIEC 60900: 2004 · Lato uscita: DIN 475/2Acciaio per utensili

24.40 €

1 Disponibile 4 giorni 9 mm230125Testa esagonale105legato|cromatura al nichel opacaVDEImpugnatura per utensili multiuso-Profilo rotondoDIN ISO 691|DIN EN 60900EN 6090037105 x 379 mmIEC 60900: 2004 · Lato uscita: DIN 475/2Acciaio per utensili

26.55 €

1 Disponibile 4 giorni 10 mm237125Testa esagonale112legato|cromatura al nichel opacaVDEImpugnatura per utensili multiuso-Profilo rotondoDIN ISO 691|DIN EN 60900EN 6090040112 x 4010 mmIEC 60900: 2004 · Lato uscita: DIN 475/2Acciaio per utensili

28.40 €

1 Disponibile 4 giorni 11 mm237125Testa esagonale112legato|cromatura al nichel opacaVDEImpugnatura per utensili multiuso-Profilo rotondoDIN ISO 691|DIN EN 60900EN 6090040112 x 4011 mmIEC 60900: 2004 · Lato uscita: DIN 475/2Acciaio per utensili

Supporto tecnico