Contatto singolo (18-3704)

Contatto singolo 18-3704
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 18-3704

Marca: TRU COMPONENTS

Prezzo: 0.29

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Colore: Nichel

Connettore (batterie): Foro passante

Materiale (dettagli): Acciaio per molle. placcatura in nichel

Spaziatura dei perni: 8 mm

Misura prodotto (altezza): 12.2 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

18-3704

Codice componente
18-3704
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Connettore (batterie) Materiale (dettagli) Spaziatura dei perni
(mm)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Idoneo per le dimensioni della batteria Tipo (varie)

0.29 €

1 Disponibile 3 giorni NichelForo passanteAcciaio per molle. placcatura in nichel812.2116.5AAAContatto singolo per pcb

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

N. di celle 1 Tipo prodotto Contatto singolo

Si trova sulla pagina di Contatto singolo, il codice articolo è il seguente: 18-3704.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 18-3704.

Tipologia prodotto

Codice componente
18-3705
308B
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Colore Connettore (batterie) Materiale (dettagli) Spaziatura dei perni
(mm)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Idoneo per le dimensioni della batteria Tipo (varie)

0.29 €

1 Disponibile 3 giorni NichelForo passanteAcciaio per molle. placcatura in nichel7.214.713.69.5AA-

0.32 €

1 Disponibile 3 giorni MetalloContatto a molla-----A|AA-

Supporto tecnico