Sacchetto con chiusura a pressione senza pannello di scrittura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1564939
1564940
1566304
1570840
1570841
1570842
1570843
1570844
1570965
1570966
1570967
1570968
1571267
1571504
1571505
1571949
1571950
1572313
1572314
1572315
1572316
1572317
1572318
1572319
1572320
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Tipo prodotto

0.11 €

1 Disponibile 3 giorni 8060Sacchetto con chiusura a pressione con pannello di scrittura

0.11 €

1 Disponibile 3 giorni 150100Sacchetto con chiusura a pressione con pannello di scrittura

0.11 €

1 Disponibile 3 giorni 170120Sacchetto con chiusura a pressione con pannello di scrittura

0.07 €

1 Disponibile 3 giorni 5535Sacchetto con chiusura a pressione con pannello di scrittura

0.12 €

1 Disponibile 3 giorni 10070Sacchetto con chiusura a pressione con pannello di scrittura

0.15 €

1 Disponibile 3 giorni 220160Sacchetto con chiusura a pressione con pannello di scrittura

0.17 €

1 Disponibile 3 giorni 250180Sacchetto con chiusura a pressione con pannello di scrittura

0.19 €

1 Disponibile 3 giorni 300200Sacchetto con chiusura a pressione con pannello di scrittura

0.09 €

1 Disponibile 3 giorni 200100Sacchetto con chiusura a pressione con pannello di scrittura

0.12 €

1 Disponibile 3 giorni 10070Sacchetto con chiusura a pressione senza pannello di scrittura

0.04 €

1 3 giorni 12080Sacchetto con chiusura a pressione senza pannello di scrittura

0.11 €

1 3 giorni 250180Sacchetto con chiusura a pressione senza pannello di scrittura

0.07 €

1 Disponibile 3 giorni 6040Sacchetto con chiusura a pressione con pannello di scrittura

0.07 €

1 Disponibile 3 giorni 150100Sacchetto con chiusura a pressione senza pannello di scrittura

0.11 €

1 Disponibile 3 giorni 220160Sacchetto con chiusura a pressione senza pannello di scrittura

0.08 €

1 Disponibile 3 giorni 7550Sacchetto con chiusura a pressione con pannello di scrittura

0.07 €

1 Disponibile 3 giorni 12080Sacchetto con chiusura a pressione con pannello di scrittura

0.24 €

1 Disponibile 3 giorni 300300Sacchetto con chiusura a pressione con pannello di scrittura

0.05 €

1 3 giorni 5535Sacchetto con chiusura a pressione senza pannello di scrittura

0.07 €

1 Disponibile 3 giorni 6040Sacchetto con chiusura a pressione senza pannello di scrittura

0.07 €

1 3 giorni 7550Sacchetto con chiusura a pressione senza pannello di scrittura

0.09 €

1 Disponibile 3 giorni 8060Sacchetto con chiusura a pressione senza pannello di scrittura

0.08 €

1 Disponibile 3 giorni 170120Sacchetto con chiusura a pressione senza pannello di scrittura

0.15 €

1 Disponibile 3 giorni 300200Sacchetto con chiusura a pressione senza pannello di scrittura

0.09 €

1 Disponibile 3 giorni 300100Sacchetto con chiusura a pressione senza pannello di scrittura

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Trasparente Materiale Polietilene (PE) Spessore materiale(mm) 0.05

Supporto tecnico