Cassetta assortita

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1564425
1564901
1565065
1565066
1565067
1566284
1566599
1566600
1566601
1566602
1566791
1566890
1566891
1566892
1570099
1570100
1572071
1572147
1593478
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Scomparti (L x A x P) Scomparti (L x A x P)
(mm)
Caratteristiche dei componenti Senza alogeno Colore del coperchio N. di scomparti Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Tipo (produttore)

9.45 €

1 Disponibile 3 giorni Trasparente (attenuato)-22.5 x 34 x 42scomparti modificabili-Trasparente (attenuato)2435130200EKB-206

7.35 €

1 Disponibile 3 giorni Trasparente (attenuato)-80 x 20 x 20scomparti fissi-Trasparente (attenuato)2024180250523805

6.28 €

1 Disponibile 3 giorni Trasparente (attenuato)29 x 19 x 50 mm (2x)|34 x 19 x 100 mm (2x)|37 x 19 x 50 mm (2x)|44 x 19 x 100 mm (1x)-scomparti fissi-Trasparente (attenuato)724110192PP 07-01

6.28 €

1 Disponibile 3 giorni Trasparente (attenuato)-24 x 24 x 45scomparti modificabili-Trasparente (attenuato)102595139EKB-203

8.93 €

1 Disponibile 3 giorni Trasparente (attenuato)-60 x 41 x 43scomparti fissi-Trasparente (attenuato)942145190E -112-1

9.45 €

1 Disponibile 3 giorni Trasparente (attenuato)-57 x 43.5 x 43.5scomparti fissi-Trasparente (attenuato)1843192278PP 18-01

4.71 €

1 Disponibile 3 giorni Trasparente (attenuato)-85 x 34 x 84scomparti fissi-Trasparente (attenuato)23586173SG 817-02

8.40 €

1 Disponibile 3 giorni Trasparente (attenuato)42 x 24 x 40 mm (6x)|44 x 24 x 40 mm (6x)-scomparti fissi-Trasparente (attenuato)1225124184E-110

7.88 €

1 Disponibile 3 giorni Trasparente (attenuato)-43 x 38 x 57scomparti modificabili-Trasparente (attenuato)839117181EKB-210

8.93 €

1 Disponibile 3 giorni Trasparente (attenuato)-25 x 24 x 45scomparti modificabili-Trasparente (attenuato)1825140170SG 18-011

8.40 €

1 3 giorni Trasparente (attenuato)-22 x 19 x 171scomparti fissi-Trasparente (attenuato)1020175252PP 10-01

9.99 €

1 Disponibile 3 giorni Trasparente (attenuato)-61 x 54 x 16scomparti fissi-Trasparente (attenuato)1523209285EKB-103

8.40 €

1 Disponibile 3 giorni Trasparente (attenuato)-180 x 160 x 41scomparti fissi-Trasparente (attenuato)147157191E-112

5.01 €

1 Disponibile 3 giorni Trasparente (attenuato)-170 x 100 x 17scomparti fissi-Trasparente (attenuato)126110176E-324-S

7.35 €

1 Disponibile 3 giorni Trasparente (attenuato)37 x 25 x 66 mm (5x)|37 x 25 x 49 mm (5x)-scomparti fissi-Trasparente (attenuato)1526175200PP 15-01

5.75 €

1 Disponibile 3 giorni Trasparente (attenuato)-30 x 12 x 32scomparti fissi-Trasparente (attenuato)1813100195PP 18-01

8.93 €

1 Disponibile 3 giorni Trasparente (attenuato)-32 x 29 x 36scomparti fissi-Trasparente (attenuato)1830112210E-107

5.01 €

1 Disponibile 3 giorni Trasparente (attenuato)30 x 28 x 20 mm (2x)|28 x 24 x 20 mm (4x)-scomparti modificabili-Trasparente (attenuato)6206384PP 06-01

3.93 €

1 Disponibile 3 giorni Trasparente48 x 70 x 59 mm-scomparti fissiTrasparente480110135TC-QBS-400 B203

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Polipropilene Tipo prodotto Cassetta assortita

Supporto tecnico