Set punte

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1000AZ
1557/58
1581538-BP
163-57/56
163-102/27
163-118/57
163-119/23
163-131/8
163-138/77
163-181/17
163-192/24
163-215/5
163-220/13
163-221/10
163-224/57
163-243/7
163-251/14
163-302/6
163-406/20
163-407/35
163-468/8
2200/36
863MBIT/33
8802T/8H
953SPC
986/9
986/9N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Norma DIN Deportanza Azionamento (cacciavite) Azionamento (utensili) Funzione Materiale (dettagli) Proprietà dei materiali Standard Peso
(g)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Material

1,101.36 €

1 Disponibile 9 giorni ---3/4" (20 mm)-Metrico|Imperiale-cromato|lucidatura-14985--Acciaio al cromo-vanadio

689.29 €

1 Disponibile 9 giorni ---1/4" (6,3 mm)|3/8" (10 mm)|1/2" (12,5 mm)-Metrico-cromato|lucidatura-3592--Acciaio al cromo-vanadio

360.53 €

1 Disponibile 9 giorni -------------

695.88 €

1 Disponibile 23 giorni ---1/4" (6,3 mm)|1/2" (12,5 mm)-Metrico-cromato|lucidatura-5000--Acciaio al cromo-vanadio

481.09 €

1 Disponibile 4 giorni ---1/2" (12,5 mm)-Metrico-cromato|lucidatura-4127--Acciaio al cromo-vanadio

809.85 €

1 Disponibile 9 giorni ---1/4" (6,3 mm)|1/2" (12,5 mm)-Metrico-cromato|lucidatura-4500--Acciaio al cromo-vanadio

432.88 €

1 Disponibile 9 giorni -DIN 7422Allen|Presa XZN1/2" (12,5 mm)---TiN----Acciaio speciale

142.01 €

1 Disponibile 9 giorni --Allen3/8" (10 mm)|3/4" (20 mm)|1/4" (6,3 mm)|1/2" (12,5 mm)--------Acciaio al cromo-vanadio

974.23 €

1 Disponibile 19 giorni ---1/4" (6,3 mm)|1/2" (12,5 mm)-Metrico-cromato|lucidatura-5910--Acciaio al cromo-vanadio

252.04 €

1 Disponibile 9 giorni ---3/8" (10 mm)-Metrico-cromato|lucidatura-1210--Acciaio al cromo-vanadio

273.96 €

1 Disponibile 9 giorni --TORX|Presa TORX1/4" (6,3 mm)|1/2" (12,5 mm)---cromato|lucidatura|TiN----Acciaio al cromo-vanadio

85.20 €

1 Disponibile 9 giorni --Allen1/2" (12,5 mm)---TiN----Acciaio speciale

230.12 €

1 Disponibile 9 giorni --Allen1/2" (12,5 mm)---TiN----Acciaio speciale

213.68 €

1 Disponibile 9 giorni --Presa XZN1/2" (12,5 mm)---TiN----Acciaio speciale

623.55 €

1 Disponibile 4 giorni ---1/4" (6,3 mm)|1/2" (12,5 mm)-Metrico-cromato|lucidatura-4105--Acciaio al cromo-vanadio

142.01 €

1 Disponibile 9 giorni --Presa XZN1/2" (12,5 mm)---TiN----Acciaio speciale

131.09 €

1 Disponibile 9 giorni --Presa TORX|TORX1/4" (6,3 mm)---cromato|lucidatura|TiN----Acciaio al cromo-vanadio

107.05 €

1 Disponibile 9 giorni --Allen3/8" (10 mm)---TiN----Acciaio speciale

947.93 €

1 Disponibile 9 giorni ---3/4" (20 mm)-Metrico-con cromatura-13410--Acciaio al cromo-vanadio

575.33 €

1 Disponibile 9 giorni -DIN 7422Allen|Presa XZN|Presa TA|Presa TORX1/2" (12,5 mm)---TiN----Acciaio al cromo vanadio|Acciaio speciale

145.33 €

1 9 giorni -------------

246.56 €

1 Disponibile 9 giorni ---1/4" (6,3 mm)-Metrico-cromato|lucidatura-647--Acciaio al cromo-vanadio

136.55 €

1 Disponibile 4 giorni ---1/4" (6,3 mm)-Metrico------Acciaio speciale|Acciaio al cromo vanadio

158.89 €

1 Disponibile 9 giorni --Presa TORX3/8" (10 mm)---TiN----Acciaio speciale

246.49 €

1 3 giorni 390--1/2" (12,5 mm)6,3 mm (1 / 4 ") +12,5 mm (1 / 2")MetricoCromo-vanadiocromato|lucidaturaDIN 3124 · ISO 2725-1320073265Acciaio al cromo-vanadio

208.20 €

1 Disponibile 9 giorni 60DIN 7422Allen1/2" (12,5 mm)---TiN----Acciaio speciale

164.37 €

1 Disponibile 3 giorni 60DIN 7422Allen1/2" (12,5 mm)---TiN----Acciaio speciale

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Set punte

Supporto tecnico