Codice articolo del costruttore: 900S-32
Marca: HAZET
Prezzo: 24.60 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Overall Length: 50 mm
Lunghezza lama: - mm
Deportanza: Testa esagonale
Proprietà dei materiali: fosfatato|oliato
Dimensioni chiave: 32 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
900S-32
Codice componente
|
---|
900S-32 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Lunghezza lama (mm) | Deportanza | Proprietà dei materiali | Dimensioni chiave (mm) | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.60 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 50 | - | Testa esagonale | fosfatato|oliato | 32 | Acciaio legato al cromo-vanadio |
Loading...
Azionamento (cacciavite) | 1/2" (12,5 mm) | Tipo prodotto | Punta Kraft |
---|
Si trova sulla pagina di Punta Kraft, il codice articolo è il seguente: 900S-32.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 900S-32.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza lama(mm)
Tipo
Overall Length(mm)
Deportanza
Proprietà dei materiali
Dimensioni chiave(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
900S-27 |
900SLG-16 |
905SLG-17 |
990S-14 |
990S-14LG |
990S-16 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Overall Length (mm) | Lunghezza lama (mm) | Deportanza | Proprietà dei materiali | Dimensioni chiave (mm) | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.40 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | - | - | Testa esagonale | fosfatato|oliato | 27 | Acciaio legato al cromo-vanadio | |
25.68 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 85 | - | Testa esagonale | fosfatato|oliato | 16 | Acciaio legato al cromo-vanadio | |
25.68 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 86 | - | Testa esagonale | - | 17 | - | |
23.55 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | - | 4 | Presa XZN | fosfatato|oliato | 14 | Acciaio legato al cromo-vanadio | |
25.68 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 75 | 39.7 | Presa XZN | fosfatato|oliato | 14 | Acciaio legato al cromo-vanadio | |
24.60 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | - | 5 | Presa XZN | fosfatato|oliato | 16 | Acciaio legato al cromo-vanadio |