Codice articolo del costruttore: 05003641001
Marca: WERA
Prezzo: 39.11 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Overall Length: - mm
Norma DIN: DIN 3126-C 8|DIN ISO 1173
Deportanza: 1/2" (12,5 mm)
Azionamento (cacciavite): -
Azionamento (utensili): -
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
05003641001
Codice componente
|
---|
05003641001 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Norma DIN | Deportanza | Azionamento (cacciavite) | Azionamento (utensili) | Materiale | Peso (g) | Standard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.11 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | DIN 3126-C 8|DIN ISO 1173 | 1/2" (12,5 mm) | - | - | Acciaio al cromo-vanadio | 95 | - |
Loading...
Tipo prodotto | Adattatore per punta |
---|
Si trova sulla pagina di Adattatore per punta, il codice articolo è il seguente: 05003641001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05003641001.
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Azionamento (cacciavite)
Azionamento (utensili)
Standard
Tipo
Norma DIN
Deportanza
Materiale
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
05003529001 |
05003590001 |
05042605001 |
05042655001 |
05042665001 |
05042705001 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Overall Length (mm) | Norma DIN | Deportanza | Azionamento (cacciavite) | Azionamento (utensili) | Materiale | Peso (g) | Standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.69 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 37 | DIN 3126-C 6.3|DIN 3126-E 6.3|DIN ISO 1173 | 1/4" (6,3 mm) | - | - | Acciaio al cromo-vanadio | 27 | - | |
16.51 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | DIN 3126-C 6.3|DIN 3126-E 6.3|DIN ISO 1173 | 3/8" (10 mm) | - | - | Acciaio al cromo-vanadio | 43 | - | |
16.17 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | DIN 3126-C 6.3|DIN 3126-C 8|DIN ISO 1173 | - | 1/4" (6,3 mm) | Quadrato interno conforme a DIN 3121-G 6.3. Abrasione: esagono interno conforme a DIN 3126-D | - | - | DIN 7427-A | |
17.43 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | DIN 3126-C 6.3|DIN 3126-C 8|DIN ISO 1173 | 1/4" (6,3 mm) | 3/8" (10 mm) | - | - | - | - | |
17.43 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | DIN 3126-C 6.3|DIN 3126-C 8|DIN ISO 1173 | 5/16" (8 mm) | 3/8" (10 mm) | - | - | - | - | |
20.20 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | DIN 3126-C 6.3|DIN 3126-C 8|DIN 3126-E 11.2|DIN ISO 1173 | 1/4" (6,3 mm) | 1/2" (12,5 mm) | - | - | - | - |