Set di punte a testa esagonale (05003884001)

Set di punte a testa esagonale 05003884001
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 05003884001

Marca: WERA

Prezzo: 86.93

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Overall Length: 28 mm

Azionamento (cacciavite): 1/4" (6,3 mm)

Materiale: -

Proprietà dei materiali: -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

05003884001

Codice componente
05003884001
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Azionamento (cacciavite) Materiale Proprietà dei materiali

86.93 €

1 Disponibile 4 giorni 281/4" (6,3 mm)--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Deportanza Testa esagonale Tipo prodotto Set punte

Si trova sulla pagina di Set di punte a testa esagonale, il codice articolo è il seguente: 05003884001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05003884001.

Tipologia prodotto

Codice componente
05003180001
05003883001
05003970001
05003973001
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Azionamento (cacciavite) Materiale Proprietà dei materiali

86.93 €

1 Disponibile 4 giorni 1073/8" (10 mm)--

34.19 €

1 Disponibile 4 giorni 231/4" (6,3 mm)Acciaio al cromo-vanadiocromatura opaca

70.92 €

1 Disponibile 4 giorni -3/8" (10 mm)--

53.16 €

1 Disponibile 4 giorni 293/8" (10 mm)--

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico