Nastro elettrico【1-10 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
710-00134
710-00137
710-00146
710-00147
710-00158
710-10701
710-10705
712-10001
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Caratteristiche del nastro adesivo Forza di rottura
(N/10 mm)
Materiale catena portacavi Colore Tensione di scarica
(kV)
Spessore materiale
(mm)
Temperatura max.
(°C)
Misura prodotto (lunghezza)
(m)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Serie (nastro adesivo) Gamma di temperatura
(°C)
Spessore
(mm)
Tipo (produttore)

6.28 €

1 Disponibile 3 giorni ------------HTAPE-FLEX15-25X25-PVC-RD

5.75 €

1 Disponibile 3 giorni ------------HTAPE-FLEX15-25X25-PVC-BK

10.61 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni Autoestinguebte|Tutti gli usi|Altamente flessibile3.3PVCRosso|Grigio|Giallo|Verde|Blu|Arancione|Bianco|Marrone80.15+1051015HelaTape Flex 15fino a +1050.15710-00146

1.01 €

1 Disponibile 3 giorni Autoestinguebte|Tutti gli usi|Altamente flessibile3.3PVCTrasparente80.15+1051015HelaTape Flex 15fino a +1050.15710-00147

3.93 €

1 Disponibile 3 giorni ------------HTAPE-FLEX15-19X20-PVC-BN (20)

14.81 €

1 Disponibile 3 giorni ------------HTAPE-FLEX2000+19X20-PVC-BK

23.41 €

1 Disponibile 15 giorni ------------HTAPE-FLEX2000+38x20-PVC-BK

8.93 €

1 Disponibile 3 giorni ------------HTAPE-PROTECT300-PET-BK

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Nastro elettrico

Supporto tecnico