Codice articolo del costruttore: 710-10600
Marca: HELLERMANN TYTON
Prezzo: 31.21 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Colore: Nero
Materiale (dettagli): 0.18 mm
Spessore materiale: - mm
Misura prodotto (lunghezza): 6 m
Tipo prodotto: Set di nastri isolanti
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
710-10600
Codice componente
|
---|
710-10600 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Materiale (dettagli) | Spessore materiale (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (m) | Tipo prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.21 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | Nero | 0.18 mm | - | 6 | Set di nastri isolanti |
Loading...
Caratteristiche del nastro adesivo | Autoadesivo|Elastico | Forza di rottura(N/10 mm) | 35 | Materiale catena portacavi | PVC |
---|---|---|---|---|---|
Tensione di scarica(kV) | 45 | Temperatura max.(°C) | +105 | Temperatura min.(°C) | -18 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 19 | Serie (nastro adesivo) | HelaTape Flex 1000+ | Tipo (produttore) | HelaTape Flex 1000+ |
Si trova sulla pagina di HelaTape Flex, il codice articolo è il seguente: 710-10600.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 710-10600.
Configura
Proprietà di base
Spessore materiale(mm)
Colore
Materiale (dettagli)
Misura prodotto (lunghezza)(m)
Tipo prodotto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
710-10601 |
710-10603 |
710-10605 |
710-10606 |
710-10607 |
710-10608 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore | Materiale (dettagli) | Spessore materiale (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (m) | Tipo prodotto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.72 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | Nero | - | 0.18 | 20 | Set di nastri isolanti | |
9.52 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Blu | - | 0.18 | 20 | Nastro elettrico | ||
8.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Giallo | - | 0.18 | 20 | Nastro elettrico | ||
8.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Verde | - | 0.18 | 20 | Nastro elettrico | ||
8.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Bianco | - | 0.18 | 20 | Nastro elettrico | ||
8.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Marrone | - | 0.18 | 20 | Nastro elettrico |