Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
710-00108 |
710-00151 |
710-00152 |
710-00153 |
710-00154 |
710-00155 |
710-00156 |
710-10602 |
710-10604 |
710-10611 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Caratteristiche del nastro adesivo | Forza di rottura (N/10 mm) | Colore | Tensione di scarica (kV) | Materiale (dettagli) | Spessore materiale (mm) | Temperatura min. (°C) | Misura prodotto (lunghezza) (m) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Serie (nastro adesivo) | Gamma di temperatura (°C) | Spessore (mm) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.97 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Autoestinguebte|Tutti gli usi|Altamente flessibile | 3.3 | Grigio | 8 | - | 0.15 | - | 10 | 15 | HelaTape Flex 15 | fino a +105 | 0.15 | HelaTape Flex 15 | |
3.64 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Autoestinguebte|Tutti gli usi|Altamente flessibile | 3.3 | Blu | 8 | - | 0.15 | - | 20 | 19 | HelaTape Flex 15 | fino a +105 | 0.15 | HelaTape Flex 15 | |
3.64 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Autoestinguebte|Tutti gli usi|Altamente flessibile | 3.3 | Rosso | 8 | - | 0.15 | - | 20 | 19 | HelaTape Flex 15 | fino a +105 | 0.15 | HelaTape Flex 15 | |
3.96 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Autoestinguebte|Tutti gli usi|Altamente flessibile | 3.3 | Giallo | 8 | - | 0.15 | - | 20 | 19 | HelaTape Flex 15 | fino a +105 | 0.15 | HelaTape Flex 15 | |
3.96 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Autoestinguebte|Tutti gli usi|Altamente flessibile | 3.3 | Verde | 8 | - | 0.15 | - | 20 | 19 | HelaTape Flex 15 | fino a +105 | 0.15 | HelaTape Flex 15 | |
3.44 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Autoestinguebte|Tutti gli usi|Altamente flessibile | 3.3 | Nero | 8 | - | 0.15 | - | 20 | 19 | HelaTape Flex 15 | fino a +105 | 0.15 | HelaTape Flex 15 | |
3.64 € | 1 | Disponibile | 33 giorni | Autoestinguebte|Tutti gli usi|Altamente flessibile | 3.3 | Bianco | 8 | - | 0.15 | - | 20 | 19 | HelaTape Flex 15 | fino a +105 | 0.15 | HelaTape Flex 15 | |
8.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Autoadesivo|Elastico | 30 | Nero | 10 | - | 0.18 | -18 | 20 | 19 | HelaTape Flex 1000+ | - | - | HelaTape Flex 1000+ | |
8.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Autoadesivo|Elastico | 30 | Rosso | 10 | 0.18 mm | - | -18 | 20 | 19 | HelaTape Flex 1000+ | - | - | HelaTape Flex 1000+ | |
26.91 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Autoadesivo|Elastico | 30 | Nero | 10 | - | 0.18 | -18 | 33 | 50 | HelaTape Flex 1000+ | - | - | HelaTape Flex 1000+ |
Loading...
Materiale catena portacavi | PVC | Temperatura max.(°C) | +105 | Tipo prodotto | Nastro elettrico |
---|
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche del nastro adesivo
Forza di rottura(N/10 mm)
Colore
Tensione di scarica(kV)
Materiale (dettagli)
Spessore materiale(mm)
Temperatura min.(°C)
Misura prodotto (lunghezza)(m)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Serie (nastro adesivo)
Gamma di temperatura(°C)
Spessore(mm)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali