Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
710-00105
Caratteristiche del nastro adesivo | Autoestinguebte|Tutti gli usi|Altamente flessibile | Forza di rottura(N/10 mm) | 3.3 | Materiale catena portacavi | PVC |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Bianco | Tensione di scarica(kV) | 8 | Spessore materiale(mm) | 0.15 |
Temperatura max.(°C) | +105 | Misura prodotto (lunghezza)(m) | 10 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 15 |
Tipo prodotto | Nastro elettrico | Serie (nastro adesivo) | HelaTape Flex 15 | Gamma di temperatura(°C) | fino a +105 |
Spessore(mm) | 0.15 | Tipo (produttore) | HelaTape Flex 15 |
Si trova sulla pagina di HellermannTyton HelaTape Flex 15 710-00105 Nastro isolante HelaTape Flex 15, il codice articolo è il seguente: 710-00105.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 710-00105.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali