Codice articolo del costruttore: T0051314499
Marca: WELLER
Prezzo: 12.97 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Compatibile con (dettagli): Ugelli di aspirazione per serie DX
Diametro esterno: 3.3 mm
Lunghezza punta: 23 mm
Misura punta: 1.8 mm
Tipo (produttore): DX 114
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
T0051314499
Codice componente
|
---|
T0051314499 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Compatibile con (dettagli) | Diametro esterno (mm) | Lunghezza punta (mm) | Misura punta (mm) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.97 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Ugelli di aspirazione per serie DX | 3.3 | 23 | 1.8 | DX 114 |
Loading...
Compatibile con (saldatura) | Weller | Tipo prodotto | Ugello dissaldante |
---|
Si trova sulla pagina di Ugello dissaldante, il codice articolo è il seguente: T0051314499.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto T0051314499.
Configura
Proprietà di base
Compatibile con (dettagli)
Diametro esterno(mm)
Lunghezza punta(mm)
Misura punta(mm)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
51314289 |
T0051314599 |
T0051314699 |
T0051314799 |
T0051314899 |
T0051351199 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Compatibile con (dettagli) | Diametro esterno (mm) | Lunghezza punta (mm) | Misura punta (mm) | Tipo (produttore) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.97 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Ugelli di aspirazione per serie DX | 2.3 | 23 | 1 | DX 112 | |
12.97 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Ugelli di aspirazione per serie DX | 1.9 | 27 | 0.7 | DX 115 | |
12.97 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Ugelli di aspirazione per serie DX | 2.7 | 27 | 1.2 | DX 116 | |
12.97 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Ugelli di aspirazione per serie DX | 2.9 | 18 | 1.5 | DX 117 | |
12.97 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Ugelli di aspirazione per serie DX | 1.5 | 18 | 0.7 | DX 118 | |
17.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Ugelli di aspirazione per serie DS | 2.5 | 18 | 0.7 | DS 111 |