Punta di saldatura【1-2 Pezzi per confezione】 (4ETSL-1)

Punta di saldatura 4ETSL-1
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 4ETSL-1

Marca: WELLER

Prezzo: 7.64

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Compatibile con (dettagli): -

Compatibile con (saldatura): Weller

Dimensione X (vedi progetto): - mm

Temperatura max.: - °C

Misura prodotto (larghezza): - mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4ETSL-1

Codice componente
4ETSL-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Compatibile con (dettagli) Compatibile con (saldatura) Dimensione X (vedi progetto)
(mm)
Temperatura max.
(°C)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (Ø)
(mm)
Tipo prodotto Sostituisce Sostituisce la serie delle punte di saldatura Lunghezza punta
(mm)
Profilo punta Misura punta
(mm)
Tipo (produttore) Tipo (varie)

7.64 €

1 Disponibile 3 giorni -Weller----Punta di saldatura---Lungo. rastremato0.44ETSL-1-

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Punta di saldatura, il codice articolo è il seguente: 4ETSL-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4ETSL-1.

Tipologia prodotto

Codice componente
00544 424 99
00544 425 99
00544 426 99
4PTA7-1
4PTA8-1
4PTC7-1
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Compatibile con (dettagli) Compatibile con (saldatura) Dimensione X (vedi progetto)
(mm)
Temperatura max.
(°C)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (Ø)
(mm)
Tipo prodotto Sostituisce Sostituisce la serie delle punte di saldatura Lunghezza punta
(mm)
Profilo punta Misura punta
(mm)
Tipo (produttore) Tipo (varie)

13.72 €

1 Disponibile 3 giorni Weller MLR 80. WSP 80. Saldatori MPR 80Weller--0.2-Punta di saldatura---Lungo. rastremato. curvo0.2LT-1LX-

13.72 €

1 Disponibile 3 giorni Weller® MLR 80. WSP 80. Saldatori MPR 80Weller--0.4-Punta di saldatura---Tipo tondo. piegato0.4LT-1X-

13.72 €

1 Disponibile 3 giorni Weller® MLR 80. WSP 80. Saldatori MPR 80Weller----Punta di saldatura--22Tipo tondo. lungo. piegato0.4LT-1SLX-

8.03 €

1 Disponibile 3 giorni Saldatore Weller® TCP-SWeller-3701.6-Punta di saldatura---Tipo piatto1.64PTA7-1-

8.03 €

1 Disponibile 3 giorni Saldatore WELLER TCP-SWeller-4251.6-Punta di saldatura---Tipo piatto1.64PTA8-1-

8.03 €

1 Disponibile 3 giorni Saldatore Weller® TCP-SWeller-3703.2-Punta di saldatura---Tipo piatto3.24PTC7-1-

Supporto tecnico