Cesoie per cavi (95 32 038)

Cesoie per cavi 95 32 038

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 95 32 038

Marca: KNIPEX

Prezzo: 242.79

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

N. componente produttore: 95 32 038

Materiale: Acciaio per utensili

Proprietà dei materiali: brunito|temprato

Misura prodotto (lunghezza): 570 mm

Tipo prodotto: Tagliacavi crescente


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

95 32 038

Codice componente
95 32 038
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
N. componente produttore Materiale Proprietà dei materiali Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Tipo prodotto Tipo Peso
(g)
Durezza del filo (max.) Sezione trasversale di durezza del filo AWG (max.) Diametro durezza del filo (max.)
(mm)
Sezione trasversale di durezza del filo (max.)
(mm²)

242.79 €

1 3 giorni 95 32 038Acciaio per utensilibrunito|temprato570Tagliacavi crescente95 32 0381980Ø 38 mm/280 mm²/MCM 550-38280

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Idoneità del materiale Cavo in Cu e Al. mono e multifilo Idoneo per (spelatura cavo) Cavi unipolari/multipolari in alluminio e rame

Si trova sulla pagina di Cesoie per cavi, il codice articolo è il seguente: 95 32 038.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 95 32 038.

Tipologia prodotto

Codice componente
95 12 500
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
N. componente produttore Materiale Proprietà dei materiali Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Tipo prodotto Tipo Peso
(g)
Durezza del filo (max.) Sezione trasversale di durezza del filo AWG (max.) Diametro durezza del filo (max.)
(mm)
Sezione trasversale di durezza del filo (max.)
(mm²)

118.16 €

1 3 giorni 95 12 500Acciaio per forno elettrico al vanadiotemprato|brunito500Tagliacavi95 12 5001090Ø 27 mm. 150 mm² /AWG 5/0527150

Supporto tecnico