Cacciavite dinamometrico da officina (6002CT)

Cacciavite dinamometrico da officina 6002CT
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 6002CT

Marca: HAZET

Prezzo: 524.92

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Overall length (mm): 170

Graduazione Nm: 0.01 Nm

Coppia (max.): 1.2 Nm

Coppia (min.): 0.1 Nm

Peso: - g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6002CT

Codice componente
6002CT
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall length (mm) Graduazione Nm
(Nm)
Coppia (max.)
(Nm)
Coppia (min.)
(Nm)
Peso
(g)

524.92 €

1 Disponibile 7 giorni 1700.011.20.1-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Azionamento (cacciavite) 1/4" (6,3 mm) Tipo prodotto Cacciavite dinamometrico Gamma di utilizzo (cacciaviti) Officina
Standard DIN EN ISO 6789:2003;

Si trova sulla pagina di Cacciavite dinamometrico da officina, il codice articolo è il seguente: 6002CT.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6002CT.

Tipologia prodotto

Codice componente
6003CT
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Overall length (mm) Graduazione Nm
(Nm)
Coppia (max.)
(Nm)
Coppia (min.)
(Nm)
Peso
(g)

524.92 €

1 Disponibile 7 giorni --61429

Supporto tecnico