Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
828LG-T20 |
828LG-T30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall length (mm) | Diametro lama (mm) | Lunghezza lama (mm) | Materiale | Dimensioni (cacciavite) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.09 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 226 | - | 200 | - | T 20 | |
22.47 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 316 | 6 | 290 | Acciaio al cromo-vanadio | T 30 |
Loading...
Tipo lama | Profilo rotondo | Deportanza | Presa TORX | Lunghezza impugnatura(mm) | 26 |
---|---|---|---|---|---|
Proprietà dei materiali | brunito|cromato | Tipo prodotto | Cacciavite con impronta Torx | Gamma di utilizzo (cacciaviti) | Officina |
Caratteristiche del cacciavite | Impugnatura utensile multiuso|Impugnatura a T |
Configura
Proprietà di base
Overall length (mm)
Diametro lama(mm)
Lunghezza lama(mm)
Materiale
Dimensioni (cacciavite)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali