Sensore ottico di bolle

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BE-A201P
BE-A301P
BE-A401P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo (produttore) Diametro nominale
(mm)

130.71 €

1 Disponibile 3 giorni BE-A201P2

130.71 €

1 Disponibile 3 giorni BE-A301P3

130.71 €

1 Disponibile 51 giorni BE-A401P4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Flussometro Lunghezza cavo(m) 1 IP nominale IP40
Tensione di esercizio max.(V DC) 24 Tensione di esercizio min.(V DC) 5 Tensione di esercizio (gamma) 5 - 24 V DC
Uscite (sensori) PNP Misura prodotto (altezza)(mm) 16.5 Misura prodotto (larghezza)(mm) 15.5
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 20 Temperatura ambiente (max.)(°C) +55 Materiale PBT|Poliammide|Policarbonato (PC)
Temperatura ambiente min.(°C) -25

Supporto tecnico