Tester di installazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4546932
4546944
4546971
4546980
4547005
4596184
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width
(mm)
Height
(mm)
Norma DIN Tipo display Interfacce IP nominale Memoria Alimentazione Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Tipo prodotto Categoria di lettura Gamma di lettura (VDE) Caratteristiche del tester VDE Peso
(g)

1,634.24 €

1 Disponibile 14 giorni 250125-Digitale (LCD)-IP40-Batteria100Tester elettricoCAT III 500 V|CAT IV 300 VFrequenza|Resistenza di isolamento|impedenza d'onda|Impedenza di circuito chiuso|TensioneTest RCD/FI1300.0

1,632.55 €

1 Disponibile 3 giorni --------------

2,228.33 €

1 Disponibile 49 giorni 250125DIN IEC 60364Digitale (LCD)IRIP40Batteria100Tester elettricoCAT III 500 V|CAT IV 300 VTensione|Frequenza|Resistenza di isolamento|impedenza d'onda|impedenza di circuito chiusoTest RCD/FI1300.0

2,228.33 €

1 Disponibile 3 giorni --------------

2,228.33 €

1 Disponibile 3 giorni 250125DIN IEC 60364Digitale (LCD)IRIP40Batteria100Tester elettricoCAT III 500 V|CAT IV 300 VTensione|Frequenza|Resistenza di isolamento|impedenza d'onda|impedenza di circuito chiusoTest RCD/FI1300.0

2,470.59 €

1 38 giorni 250125DIN IEC 60364Digitale (LCD)IR|Bluetooth®IP40Batteria100Tester elettricoCAT III 500 V|CAT IV 300 VTensione|Frequenza|Resistenza di isolamento|impedenza d'onda|impedenza di circuito chiusoTest RCD/FI1300.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con taratura a Standard produttore (senza certificato)

Supporto tecnico