Codice articolo del costruttore: 1616793
Marca: FLUKE
Prezzo: 145.20 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Lunghezza cavo: 0.9 m
Colore: Rosso|Nero
Tipo di connettore/uscita B: Martinetto da 4 mm
Tipo di connettore/ingresso A: Terminali
Diametro/tipo di connettore: - mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1616793
Codice componente
|
---|
1616793 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza cavo (m) | Colore | Tipo di connettore/uscita B | Tipo di connettore/ingresso A | Diametro/tipo di connettore (mm) | Diametro connettore (mm) | Materiale | Corrente nominale (A) | Corrente nominale (dettagli) (A) | Tensione nominale (V) | Caratteristiche spina | Tipo prodotto | Categoria di lettura | Gamma di temperatura (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145.20 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 0.9 | Rosso|Nero | Martinetto da 4 mm | Terminali | - | - | PVC | 3 | - | 60 | - | Kit di cavi di prova | CAT I | - |
Loading...
Si trova sulla pagina di Kit di cavi di prova, il codice articolo è il seguente: 1616793.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1616793.
Configura
Proprietà di base
Diametro/tipo di connettore(mm)
Diametro connettore(mm)
Corrente nominale (dettagli)(A)
Caratteristiche spina
Gamma di temperatura(°C)
Tipo
Lunghezza cavo(m)
Colore
Tipo di connettore/uscita B
Tipo di connettore/ingresso A
Materiale
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Tipo prodotto
Categoria di lettura
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1277073 |
2132831 |
3829398 |
3971241 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza cavo (m) | Colore | Tipo di connettore/uscita B | Tipo di connettore/ingresso A | Diametro/tipo di connettore (mm) | Diametro connettore (mm) | Materiale | Corrente nominale (A) | Corrente nominale (dettagli) (A) | Tensione nominale (V) | Caratteristiche spina | Tipo prodotto | Categoria di lettura | Gamma di temperatura (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304.39 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 | Nero|Rosso | Connettore a banana 4 mm | Connettore a banana 4 mm | - | - | Silicone | 5 | 5 | 300 | A prova di strappo | Kit cavi di prova di sicurezza | CAT II 300 V | 0 - +55 | |
153.51 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Rosso|Nero | Presa da 4 mm|Martinetto a banana da 4 mm | Sonda di prova|Martinetto a banana da 4 mm | - | - | - | 10 | - | 1000 | - | Kit cavi di prova di sicurezza | CAT III 1000 V|CAT IV 600 V | - | |
253.65 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Rosso|Nero | Martinetto a banana da 4 mm|Presa da 4 mm | Martinetto a banana 4 mm|Sonda di prova|Morsetti a coccodrillo|Terminali | 4 | 4 | PVC | 10 | - | 300 | Impilabile | Kit cavi di prova di sicurezza | CAT III 300 V | - | |
267.97 € | 1 | Disponibile | 19 giorni | 1.5 | Nero|Rosso | Connettore a banana 4 mm | Connettore a banana 4 mm | - | - | Silicone | 10 | - | 1000 | Protetto dal contatto|Angolato | Kit cavi di prova di sicurezza | CAT III 1000 V|CAT IV 600 V | - |