Codice articolo del costruttore: 382846
Marca: FLUKE
Prezzo: 534.55 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Compatibile con (dettagli): Multimetri
Resistenza ingresso: 1000 m Ω
Larghezza di banda: 60 Hz
Tensione nominale: 40000|28000 V DC
Larghezza di banda: - kHz
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
382846
Codice componente
|
---|
382846 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Compatibile con (dettagli) | Resistenza ingresso (Ω) | Larghezza di banda (Hz) | Tensione nominale (V DC) | Larghezza di banda (kHz) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
534.55 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Multimetri | 1000 m | 60 | 40000|28000 | - |
Loading...
Con taratura a | Standard produttore (senza certificato) | Rapporto di divisione | 1000:1 | Tipo prodotto | Sonda |
---|---|---|---|---|---|
Categoria di lettura | CAT I |
Si trova sulla pagina di Sonda ad alta tensione, il codice articolo è il seguente: 382846.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 382846.
Configura
Proprietà di base
Larghezza di banda(kHz)
Tipo
Compatibile con (dettagli)
Resistenza ingresso(Ω)
Larghezza di banda(Hz)
Tensione nominale(V DC)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
532424 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Compatibile con (dettagli) | Resistenza ingresso (Ω) | Larghezza di banda (Hz) | Tensione nominale (V DC) | Larghezza di banda (kHz) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
317.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 75 M | - | 6000|4240 | 1 |