Clip a gancio (646668)

Clip a gancio 646668
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 646668

Marca: FLUKE

Prezzo: 105.01

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Attacco (componenti): -

Diametro connettore: 2 mm

Gamma di serraggio max.: 2.5 mm

Tensione nominale: 600 V

Tipo prodotto: Set di terminali di sicurezza


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

646668

Codice componente
646668
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Attacco (componenti) Diametro connettore
(mm)
Gamma di serraggio max.
(mm)
Tensione nominale
(V)
Tipo prodotto Categoria di lettura Materiale (punta)

105.01 €

1 Disponibile 3 giorni -22.5600Set di terminali di sicurezzaCAT III 600 VAcciaio, nichelato

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Rosso|Grigio

Si trova sulla pagina di Clip a gancio, il codice articolo è il seguente: 646668.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 646668.

Tipologia prodotto

Codice componente
2086410
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Attacco (componenti) Diametro connettore
(mm)
Gamma di serraggio max.
(mm)
Tensione nominale
(V)
Tipo prodotto Categoria di lettura Materiale (punta)

73.89 €

1 Disponibile 3 giorni Connettore---Kit di puntali di prova--

Supporto tecnico