Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
T0053366699 |
T0053426399N |
T0053428399N |
T0053429399 |
T0053443399 |
T0053445399 |
T0053500699N |
T0053501699 |
T0053502699N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Volume dell’aria | Volume dell’aria (max.) (l/min) | Volume dell’aria (l/min) | Display (digitale/meccanico/analogico) | Potenza max. (W) | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Tensione di esercizio (V) | Tensione di esercizio (V/50 Hz) | Tensione di esercizio (V AC) | Potenza | Alimentazione (LOV) | Potenza (W) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo prodotto | Caratteristiche del saldatore | Gamma di temperatura (°C) | Tipo (varie) | Pressione del vuoto (max.) (barra) | Peso | Peso, informazioni | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,930.79 € | 1 | Disponibile | 38 giorni | - | 15 | - | Digitale | 420 | +550 | +50 | - | - | 230|230 | - | - | 420 | 102 | 235 | 237 | Unità di alimentazione della stazione di saldatura/dissaldatura | - | 50 - 550 | - | - | - | - | - | |
1,131.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | Digitale | 200|255 | +550 | +50 | - | 230 | 230 | 200 W singolo/255 W doppio | - | - | 130 | 151 | 170 | Unità di alimentazione della stazione di saldatura/dissaldatura | - | +50 – +550 | 2 canali | - | - | - | 3200.0 | |
1,732.63 € | 1 | Disponibile | 28 giorni | - | 35 | 35 | Digitale | 240 | +550 | +50 | - | 230 | 230 | 200 W (240 W) | - | - | 130 | 151 | 170 | Stazione di saldatura/dissaldatura | - | +50 – +550 | 2 canali | - | - | circa | 3200.0 | |
2,071.51 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 35 l/m | 35 | - | Digitale | 240 | +550 | +50 | - | 230 | 230 | 200 W (240 W) | - | - | 130 | 151 | 170 | Stazione di saldatura/dissaldatura | - | +50 – +550 | 2 canali | - | - | circa | 3200.0 | |
611.07 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | Digitale | 150 | 450 | 100 | 230 | - | - | - | con alimentazione di rete | - | 210 | 225 | 270 | Unità di alimentazione della stazione di saldatura/dissaldatura | - | - | - | - | 2.92 | - | - | |
1,299.55 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | - | - | Digitale | 150 | 450 | 100 | 230 | - | - | - | con alimentazione di rete | - | 190 | 265 | 320 | Stazione di saldatura/dissaldatura | + pinzette|+ punta di saldatura | - | - | - | 2.92 | - | - | |
3,343.15 € | 1 | Disponibile | 42 giorni | - | 18 | - | Digitale | 420 | 450 | 100 | - | - | 230 | - | con alimentazione di rete | - | 102 | 235 | 273 | Unità di alimentazione della stazione di saldatura/dissaldatura | - | - | - | 0.7 | - | circa | 6700.0 | |
4,476.41 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 18 | - | - | - | +450 | +100 | - | - | - | - | con alimentazione di rete | - | 102 | 235 | 273 | Unità di alimentazione della stazione di saldatura/dissaldatura | - | - | - | 0.7 | - | circa | 6700.0 | |
3,973.57 € | 1 | 13 giorni | - | 18 | - | - | - | +450 | +100 | - | - | - | - | con alimentazione di rete | - | 102 | 235 | 273 | Unità di alimentazione della stazione di saldatura/dissaldatura | - | - | - | 0.7 | - | circa | 6700.0 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Volume dell’aria
Volume dell’aria (max.)(l/min)
Volume dell’aria(l/min)
Display (digitale/meccanico/analogico)
Potenza max.(W)
Temperatura max.(°C)
Temperatura min.(°C)
Tensione di esercizio(V)
Tensione di esercizio(V/50 Hz)
Tensione di esercizio(V AC)
Potenza
Alimentazione (LOV)
Potenza(W)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Tipo prodotto
Caratteristiche del saldatore
Gamma di temperatura(°C)
Tipo (varie)
Pressione del vuoto (max.)(barra)
Peso
Peso, informazioni
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali