Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
T0052704099 |
T0052704399N |
T0056109399 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Potenza max. (W) | Temperatura max. (°C) | Tensione di esercizio (V) | Tensione di esercizio (V AC) | Alimentazione (LOV) | Potenza (W) | Tempo di preriscaldamento (min) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Quantità di lega per saldatura (g) | Gamma di temperatura (°C) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
521.64 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 80 | 450 | 24|24 | - | tramite stazione base | 80 | 7 | 65 | 120 | 150 | 75 | 50 - 450 | WSB 80 | |
698.52 € | 1 | Disponibile | 82 giorni | 200 | 500 | 24 | - | tramite stazione base | - | 10 | 65 | 150 | 120 | - | - | WXSB 200 | |
222.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 100 | 330 | - | 230|230 | - | 100 | - | - | - | - | 50 | 330 | W 101 H |
Loading...
Tipo prodotto | Bagno di saldatura |
---|
Configura
Proprietà di base
Potenza max.(W)
Temperatura max.(°C)
Tensione di esercizio(V)
Tensione di esercizio(V AC)
Alimentazione (LOV)
Potenza(W)
Tempo di preriscaldamento(min)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Quantità di lega per saldatura(g)
Gamma di temperatura(°C)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali