Riscaldatore per saldatore WHP

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

52702899

Codice componente
52702899
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

702.45 €

1 Disponibile 50 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Potenza max.(W) 80 Temperatura max.(°C) +200 Temperatura min.(°C) +50
Tensione di esercizio(V DC) 24|24 Alimentazione (LOV) tramite stazione base Potenza(W) 50 - 80
Misura prodotto (altezza)(mm) 45 Misura prodotto (larghezza)(mm) 120 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 150
Tipo prodotto Riscaldatore per saldatore Gamma di temperatura(°C) 50 - 200

Si trova sulla pagina di Riscaldatore per saldatore WHP, il codice articolo è il seguente: 52702899.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 52702899.

Supporto tecnico