Set sonda di tensione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3086273
4025781
4025796
4025801
4025812
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza di banda
(MHz)
Lunghezza cavo
(m)
Compatibile con (dettagli) Capacità ingresso
(pF)
Resistenza ingresso
(Ω)
Tensione nominale
(V)
Tipo prodotto Categoria di lettura

398.07 €

1 Disponibile 36 giorni 2002.50Misuratore di campo serie 1901810 M1000SondaCAT II 1000 V|CAT III 600 V

377.24 €

1 Disponibile 21 giorni 500----300Set di sondeCAT III 300 V

377.24 €

1 Disponibile 21 giorni 500----300Set di sondeCAT III 300 V

377.24 €

1 Disponibile 22 giorni 500----300Set di sondeCAT III 300 V

377.24 €

1 Disponibile 21 giorni 500----300Set di sondeCAT III 300 V

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con taratura a Standard produttore (senza certificato) Rapporto di divisione 10:1 Caratteristiche spina A prova di strappo

Supporto tecnico