Set di saldatura ad aria calda

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1385243-BP
T0053334699
T0053355699N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Potenza max.
(W)
Temperatura max.
(°C)
Temperatura min.
(°C)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Peso
(g)

4,487.89 €

1 Disponibile 37 giorni 4755505010127024014000.0

4,487.89 €

1 Disponibile 37 giorni 600--170270240-

8,623.79 €

1 Disponibile 37 giorni 700------

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tensione di esercizio(V DC) 230 Tipo prodotto Saldatura ad aria calda Pressione del vuoto (max.)(barra) -0.6

Supporto tecnico