Kit cavo di prova master

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3045631
3092521
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di connettore/uscita B Tipo di connettore/ingresso A Diametro/tipo di connettore
(mm)
Categoria di lettura

321.31 €

1 Disponibile 3 giorni Connettore a banana 4 mmMartinetto a banana da 4 mm|Sonda di prova-CAT II|CAT III|CAT IV

321.31 €

1 Disponibile 13 giorni Spina 4 mmTerminali|Presa da 4 mm|Sonda di prova4CAT III 1000 V|CAT IV 600 V

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Rosso|Nero Diametro connettore(mm) 4 Tipo prodotto Kit cavi di prova di sicurezza

Supporto tecnico