Codice articolo del costruttore: 1616680
Marca: FLUKE
Prezzo: 36.99 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Lunghezza cavo: 0.9 m
Corrente nominale: 15 A
Caratteristiche spina: -
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1616680
Colore | Rosso|Nero | Tipo di connettore/uscita B | Martinetto da 4 mm | Tipo di connettore/ingresso A | Martinetto da 4 mm |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | PVC | Tensione nominale(V) | 60 | Tipo prodotto | Kit di cavi di prova |
Categoria di lettura | CAT I |
Si trova sulla pagina di Prolunghe, il codice articolo è il seguente: 1616680.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1616680.
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche spina
Tipo
Lunghezza cavo(m)
Corrente nominale(A)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1616671 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza cavo (m) | Corrente nominale (A) | Caratteristiche spina |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33.16 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 0.6 | 8 | Impilabile |