Accumulatore di energia, QUINT-BAT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2866349
2866352
2866365
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Peso
(g)
AWG
(mAh)
Lunghezza
(mm)
Altezza compreso il polo
(mm)

247.60 €

1 7 giorni 11235003400123145

305.00 €

1 7 giorni 16460007200110156

436.40 €

1 7 giorni 231900012000110156

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tensione nominale(V) 24 Modello Altro Indicazione della misura Supporto
Diametro(mm) Indicazione IEC Altre indicazioni
Alloggiamento in plastica falso Idoneo per applicazioni EX falso Temperatura ambiente(°C) 0|40
Idoneo per caricatore rapido vero Pacco batterie vero Numero di celle 2

Supporto tecnico