Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tensione nominale(V) | 24 | Modello | Altro | Indicazione della misura | Supporto |
---|---|---|---|---|---|
Diametro(mm) | — | Indicazione IEC | — | Altre indicazioni | Altro |
Alloggiamento in plastica | falso | Idoneo per applicazioni EX | falso | Temperatura ambiente(°C) | -25|60 |
Idoneo per caricatore rapido | vero | Pacco batterie | vero | Numero di celle | 2 |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Peso(g)
AWG(mAh)
Lunghezza(mm)
Altezza compreso il polo(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali