Finecorsa di ricambio, WIREFOX

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1212370

Codice componente
1212370
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.25 €

69 15 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Isolato Con tagliafilo Lunghezza(mm)
Protezione per isolamento 1000 V Sezione longitudinale Bordo arrotondato
Gamma di presa AWG -|- Taglio a spirale Testato VDE
Profondità intaglio regolabile Lunghezza ganascia(mm) Lunghezza presa regolabile
Larghezza testa(mm) Diametro della gamma di presa(mm) -|- Sezione trasversale gamma di presa(mm²) -|-
Design impugnatura Con protezione dagli urti Testato ESD
Altezza testa(mm)

Si trova sulla pagina di Finecorsa di ricambio, WIREFOX, il codice articolo è il seguente: 1212370.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1212370.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico