Codice articolo del costruttore: 3240727
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 2.31 €
Tempi di consegna: 26 giorni
Diametro fascio max: 254 mm
Lunghezza cintura/nastro/fascetta: 380 mm
Chiusura a nastro: Chiusura a sfera
Forza di tenuta min.: 890 N
Larghezza fascetta: 7.6 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3240727
Codice componente
|
---|
3240727 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro fascio max (mm) | Lunghezza cintura/nastro/fascetta (mm) | Chiusura a nastro | Forza di tenuta min. (N) | Larghezza fascetta (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.31 € | 100 | 26 giorni | 254 | 380 | Chiusura a sfera | 890 | 7.6 |
Loading...
Colore | Altro | Modello | — | Senza alogeni | vero |
---|---|---|---|---|---|
Striscia di testo | Nessuno | Protezione superficie | Altro | Qualità materiale | — |
Materiale | Metallo | Temperatura di esercizio(°C) | -|- | Tipo di serraggio | Nessuno |
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | — | Spessore fascetta(mm) | 0.26 | Dispositivo di fissaggio risolvibile | falso |
Trasparente | — | Approvazione MIL | vero | Approvazione UL. | falso |
Stabile ai raggi UV conf. ASTM D6779 | falso | Approvazione VG | falso | Temperatura di montaggio(°C) | -80|538 |
Riflettente (fluorescente) | — |
Si trova sulla pagina di Fascetta serracavo, WT-STEEL, il codice articolo è il seguente: 3240727.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3240727.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro fascio max(mm)
Lunghezza cintura/nastro/fascetta(mm)
Chiusura a nastro
Forza di tenuta min.(N)
Larghezza fascetta(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3240723 |
3240725 |
3240766 |
3240805 |
3240812 |
3240813 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro fascio max (mm) | Lunghezza cintura/nastro/fascetta (mm) | Chiusura a nastro | Forza di tenuta min. (N) | Larghezza fascetta (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.71 € | 200 | 26 giorni | 254 | 838 | Chiusura a sfera | 890 | 4.6 | |||
2.18 € | 100 | 26 giorni | 254 | 838 | Chiusura a sfera | 1335 | 7.9 | |||
2.78 € | 100 | 26 giorni | 254 | 360 | Camma/labbro in plastica | 1335 | 4.8 | |||
2.21 € | 100 | 26 giorni | 305 | 1067 | Chiusura a sfera | 890 | 4.6 | |||
1.47 € | 200 | 26 giorni | 203 | 679 | Chiusura a sfera | 890 | 4.6 | |||
2.74 € | 100 | 26 giorni | 305 | 1067 | Chiusura a sfera | 1335 | 7.9 |