Codice articolo del costruttore: 3240720
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 0.14 €
Tempi di consegna: 39 giorni
Diametro fascio max: 50 mm
Lunghezza cintura/nastro/fascetta: 200 mm
Spessore fascetta: 1.4 mm
Forza di tenuta min.: 220 N
Larghezza fascetta: 4.8 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3240720
Codice componente
|
---|
3240720 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro fascio max (mm) | Lunghezza cintura/nastro/fascetta (mm) | Spessore fascetta (mm) | Forza di tenuta min. (N) | Larghezza fascetta (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14 € | 1400 | 39 giorni | 50 | 200 | 1.4 | 220 | 4.8 |
Loading...
Colore | Altro | Modello | Dentatura interna | Senza alogeni | vero |
---|---|---|---|---|---|
Striscia di testo | Nessuno | Protezione superficie | Altro | Qualità materiale | — |
Materiale | Plastica | Temperatura di esercizio(°C) | -|- | Tipo di serraggio | Altro |
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | — | Dispositivo di fissaggio risolvibile | falso | Trasparente | vero |
Chiusura a nastro | Camma/labbro in plastica | Approvazione MIL | vero | Approvazione UL. | falso |
Stabile ai raggi UV conf. ASTM D6779 | falso | Approvazione VG | falso | Temperatura di montaggio(°C) | -10|60 |
Riflettente (fluorescente) | — |
Si trova sulla pagina di Fascetta serracavo, WT-E, il codice articolo è il seguente: 3240720.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3240720.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro fascio max(mm)
Lunghezza cintura/nastro/fascetta(mm)
Spessore fascetta(mm)
Forza di tenuta min.(N)
Larghezza fascetta(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3240722 |
3240724 |
3240726 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro fascio max (mm) | Lunghezza cintura/nastro/fascetta (mm) | Spessore fascetta (mm) | Forza di tenuta min. (N) | Larghezza fascetta (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.44 € | 500 | 39 giorni | 44 | 200 | 1.9 | 540 | 7.8 | |||
0.70 € | 300 | 39 giorni | 75 | 300 | 1.9 | 540 | 7.8 | |||
0.75 € | 300 | 39 giorni | 104 | 380 | 1.9 | 540 | 7.8 |