Cacciavite, Utensile di azionamento, SZF (1204517)

Cacciavite, Utensile di azionamento, SZF 1204517

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1204517

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 5.77

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza lama: 100 mm

Larghezza lama: 3.5 mm

Spessore lama: 0.6 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1204517

Codice componente
1204517
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza lama
(mm)
Larghezza lama
(mm)
Spessore lama
(mm)

5.77 €

30 7 giorni 1003.50.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Modello Isolato falso Misura
Lunghezza totale(mm) Antimagnetico falso Protezione per isolamento 1000 V vero
Testato VDE falso Funzione di bloccaggio falso Modello di precisione falso
Modello a bassa scintilla falso Tipo di albero Design impugnatura 2 componenti
Diametro lama(mm) Larghezza chiave (comando esagonale)(mm) Larghezza chiave (comando quadrato)(mm)
Comando quadrato/comando esagonale Comando quadrato/comando esagonale su tutta la lama Lama incurvata

Si trova sulla pagina di Cacciavite, Utensile di azionamento, SZF, il codice articolo è il seguente: 1204517.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1204517.

Tipologia prodotto

Codice componente
1204504
1204520
1206612
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza lama
(mm)
Larghezza lama
(mm)
Spessore lama
(mm)

5.08 €

40 7 giorni 752.50.4

6.55 €

30 7 giorni 10040.8

12.71 €

20 7 giorni 1505.51

Supporto tecnico