Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1018701 |
1018702 |
1081335 |
1622452 |
1622453 |
1622459 |
1622460 |
1627353 |
1627367 |
1627742 |
1627743 |
1628393 |
1628394 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Consumo di energia (W) | Numero max di punti di ricarica indirizzabili | Corrente di caricamento (A) | Sblocco di emergenza in caso di interruzione di corrente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
631.38 € | 1 | 40 giorni | 162 | 90 | 61 | 3 | — | — | vero | |||
770.85 € | 1 | 40 giorni | 162 | 90 | 61 | 3 | 1 | — | vero | |||
304.00 € | 1 | 61 giorni | 124 | 128 | 67 | 1 | 1 | — | falso | |||
306.86 € | 1 | 40 giorni | 124 | 128 | 64 | 1 | 1 | 63 | vero | |||
271.63 € | 1 | 40 giorni | 120 | 108 | 20 | 1 | 1 | 63 | vero | |||
286.32 € | 1 | 40 giorni | 124 | 128 | 64 | 1 | 1 | 63 | falso | |||
248.11 € | 1 | 40 giorni | 120 | 108 | 20 | 1 | 1 | 63 | falso | |||
290.74 € | 1 | 40 giorni | 120 | 108 | 34 | 1 | 1 | 63 | vero | |||
270.20 € | 1 | 61 giorni | 120 | 108 | 34 | 1 | 1 | 63 | falso | |||
269.03 € | 25 | 40 giorni | 120 | 108 | 20 | 1 | 1 | 63 | falso | |||
289.45 € | 25 | 40 giorni | 120 | 108 | 20 | 1 | 1 | 63 | vero | |||
305.43 € | 1 | 40 giorni | 120 | 108 | 20 | 1 | 1 | 63 | vero | |||
283.34 € | 1 | 33 giorni | 120 | 108 | 20 | 1 | 1 | 63 | falso |
Loading...
Tensione nominale(V) | 240 | Con interfaccia di comunicazione | falso |
---|
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Profondità(mm)
Consumo di energia(W)
Numero max di punti di ricarica indirizzabili
Corrente di caricamento(A)
Sblocco di emergenza in caso di interruzione di corrente
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali