Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1003678 |
1627599 |
1627600 |
1627601 |
1627602 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Lunghezza cavo (m) | Tipo di corrente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
234.98 € | 1 | 47 giorni | 32 | 250 | 7.5 | AC monofase | |||
192.48 € | 1 | 47 giorni | 16 | 250 | 5 | AC monofase | |||
201.71 € | 1 | 47 giorni | 16 | 440 | 5 | AC trifase | |||
219.00 € | 1 | 47 giorni | 32 | 250 | 5 | AC monofase | |||
234.20 € | 1 | 47 giorni | 32 | 440 | 5 | AC trifase |
Loading...
Tipo di cavo | Tipo dritto | Con sensore di temperatura | falso | Numero di conduttori di comunicazione | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo lato veicolo | — | Tipo lato infrastruttura | Terminale conduttore scoperto | Con scatola di controllo in-cavo (ICCB) | falso |
Modalità di ricarica | Modalità 3 |
Configura
Proprietà di base
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Lunghezza cavo(m)
Tipo di corrente
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali