Codice articolo del costruttore: 1212701
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 57.94 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Numero di cacciaviti a croce PH: 2
Numero di cacciaviti a croce PZ: 2
Numero di cacciaviti scanalato: 3
Numero di cacciaviti Torx: 0
Numero totale di utensili: 7
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1212701
Codice componente
|
---|
1212701 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di cacciaviti a croce PH | Numero di cacciaviti a croce PZ | Numero di cacciaviti scanalato | Numero di cacciaviti Torx | Numero totale di utensili | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.94 € | 3 | 7 giorni | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 |
Loading...
Confezione | Altro | Gruppo meccanico riscaldamento + igienico | falso | Set da elettricista | falso |
---|---|---|---|---|---|
Numero di punte di guida | 0 | Numero di chiavi a forcella | 0 | Numero di alesatori per legno | 0 |
Numero di punte elicoidali HSS | 0 | Numero di tagliacavi | 0 | Numero di utensili coassiali | 0 |
Numero di seghe frontali a corona | 0 | Numero di strumenti di finitura cavo in fibra di vetro | 0 | Numero di allargatori dei bordi dei fori | 0 |
Numero di chiavi ad anello | 0 | Numero di inserti per prese | 0 | Numero di chiavi a bussola | 0 |
Numero di chiavi a struttura aperta | 0 | Numero di trapani per pietra | 0 | Numero di trapani a gradini | 0 |
Numero di lime | 0 | Numero di strumenti di misura | 0 | Numero di pinze | — |
Numero di chiavi combinate | — | Numero di chiavi esagonali | — | Numero di chiavi regolabili | — |
Numero di inserti per punte | — | Numero di strumenti di test | — | Numero di cricchetti | — |
Numero di spine | — | Numero di scalpelli e punzoni | — | Numero di martelli | — |
Numero di utensili multifunzionali | — | Numero di seghe | — |
Si trova sulla pagina di Set di utensili, set di cacciaviti, SF-SL, il codice articolo è il seguente: 1212701.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1212701.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Numero di cacciaviti a croce PH
Numero di cacciaviti a croce PZ
Numero di cacciaviti scanalato
Numero di cacciaviti Torx
Numero totale di utensili
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1212539 |
1212540 |
1212541 |
1212542 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di cacciaviti a croce PH | Numero di cacciaviti a croce PZ | Numero di cacciaviti scanalato | Numero di cacciaviti Torx | Numero totale di utensili |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.57 € | 4 | 7 giorni | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | |||
45.88 € | 4 | 7 giorni | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | |||
39.69 € | 4 | 7 giorni | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | |||
41.74 € | 4 | 7 giorni | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |