Codice articolo del costruttore: 1209923
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 15.78 €
Tempi di consegna: 98 giorni
Larghezza chiave: 13 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1209923
Modello | — | Flessibile | — | Lunghezza totale(mm) | — |
---|---|---|---|---|---|
Protezione per isolamento 1000 V | vero | Lunghezza lama(mm) | — | Magnetico | — |
Testato VDE | falso | Idoneo per bulloni esagonali | — | Larghezza testa(mm) | — |
Con spina | — | Idoneo per spina | — | Profondità chiave(mm) | — |
Si trova sulla pagina di Utensile, chiave a bussola, SHN, il codice articolo è il seguente: 1209923.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1209923.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Larghezza chiave(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1209855 |
1209868 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza chiave (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
8.74 € | 20 | 98 giorni | 5.5 | |||
10.60 € | 20 | 7 giorni | 8 |