Codice articolo del costruttore: 1206829
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 4,681.28 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Idoneo per diametro cavo max.: 8 mm
Isolato: —
Sezione trasversale cavo max.: 10 mm²
Idoneo per intreccio di fili d'acciaio: —
Testa di taglio sostituibile: falso
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1206829
Codice componente
|
---|
1206829 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Idoneo per diametro cavo max. (mm) | Isolato | Sezione trasversale cavo max. (mm²) | Idoneo per intreccio di fili d'acciaio | Testa di taglio sostituibile | Lunghezza totale (mm) | Costruzione/operazione | Protezione per isolamento 1000 V | Testato VDE | Idoneo per anime solide | Utile per conduttori a trefoli | Design impugnatura | Con protezione dagli urti | Ganasce di taglio intercambiabili | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,681.28 € | 1 | 7 giorni | 8 | — | 10 | — | falso | 301 | — | falso | falso | — | — | — | — | falso |
Loading...
Idoneo per conduttori a trefoli fini | vero | Con funzione di spelatura | falso |
---|
Si trova sulla pagina di Utensile tagliacavi, CUTFOX, il codice articolo è il seguente: 1206829.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1206829.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Idoneo per diametro cavo max.(mm)
Isolato
Sezione trasversale cavo max.(mm²)
Idoneo per intreccio di fili d'acciaio
Testa di taglio sostituibile
Lunghezza totale(mm)
Costruzione/operazione
Protezione per isolamento 1000 V
Testato VDE
Idoneo per anime solide
Utile per conduttori a trefoli
Design impugnatura
Con protezione dagli urti
Ganasce di taglio intercambiabili
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1212126 |
1212127 |
1212128 |
1212129 |
1212130 |
1212131 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Idoneo per diametro cavo max. (mm) | Isolato | Sezione trasversale cavo max. (mm²) | Idoneo per intreccio di fili d'acciaio | Testa di taglio sostituibile | Lunghezza totale (mm) | Costruzione/operazione | Protezione per isolamento 1000 V | Testato VDE | Idoneo per anime solide | Utile per conduttori a trefoli | Design impugnatura | Con protezione dagli urti | Ganasce di taglio intercambiabili |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.97 € | 5 | 7 giorni | 16 | vero | 50 | falso | falso | 160 | Altro | vero | vero | vero | falso | 2 componenti | vero | falso | |||
43.08 € | 4 | 7 giorni | 25 | vero | 70 | falso | falso | 210 | Altro | vero | vero | vero | falso | 2 componenti | vero | falso | |||
34.68 € | 5 | 7 giorni | 12 | vero | 35 | falso | falso | 165 | Altro | falso | falso | falso | falso | 2 componenti | vero | falso | |||
41.14 € | 4 | 80 giorni | 18 | vero | 50 | falso | falso | 180 | Altro | falso | falso | falso | falso | 2 componenti | vero | falso | |||
481.82 € | 1 | 7 giorni | 25 | vero | 185 | falso | falso | 245 | Altro | vero | falso | vero | falso | 1 componente | vero | falso | |||
610.18 € | 1 | 7 giorni | 35 | vero | 300 | falso | falso | 245 | Altro | falso | falso | vero | falso | 1 componente | vero | falso |