Cacciavite Phillips, SF-PHSL (1212288)

Cacciavite Phillips, SF-PHSL 1212288

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1212288

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 15.18

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Modello: Tipo dritto

Lunghezza lama: 100 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1212288

Codice componente
1212288
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Modello Lunghezza lama
(mm)

15.18 €

20 7 giorni Tipo dritto100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Sistema di avvitamento Isolato vero Misura Altro
Lunghezza totale(mm) Antimagnetico falso Protezione per isolamento 1000 V vero
Testato VDE vero Funzione di bloccaggio falso Modello di precisione vero
Modello a bassa scintilla falso Tipo di albero Design impugnatura 2 componenti
Diametro lama(mm) Larghezza chiave (comando esagonale)(mm) Larghezza chiave (comando quadrato)(mm)
Comando quadrato/comando esagonale Comando quadrato/comando esagonale su tutta la lama

Si trova sulla pagina di Cacciavite Phillips, SF-PHSL, il codice articolo è il seguente: 1212288.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1212288.

Tipologia prodotto

Codice componente
1212283
1212697
1212698
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Modello Lunghezza lama
(mm)

12.28 €

20 7 giorni Tipo dritto80

14.22 €

20 22 giorni 80

17.40 €

10 22 giorni 100

Supporto tecnico