Codice articolo del costruttore: LGMT 3/5
Marca: SKF
Prezzo: 134.38 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Type: Tamburo
Tariffa doganale — peso: 5 kg
Dimensioni del serbatoio: 5 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LGMT 3/5
Corrosion Resistance | Sì | Viscosità dell’olio di base a +40 °C (mm²/s) | 120-130 | Tariffa doganale — peso per | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tariffa doganale — unità di peso | kg | Tariffa doganale — codice articolo | 27101999 | Designazione DIN 51825 | K3K-30 |
Addensante | Litio | Caratteristiche | Effetto a lungo termine|multiuso | Viscosità dell’olio di base a +100 °C (mm²/s) | 12 |
Olio di base | Olio minerale | Colore | Giallo-marrone | Classe NLGI | 3 |
Punto di gocciolamento in conformità a DIN ISO 2176 | Sopra i 180 °C | Tariffa doganale — Paese di origine | DE | Applicazioni | Cuscinetto antifrizione |
Gamma di temperatura | -30 – 120°C | Carico | Da leggero a normale | Gruppo di prodotti | Grasso |
Si trova sulla pagina di Grasso multiuso per cuscinetti antifrizione SKF, LMGT 3 di media resistenza, il codice articolo è il seguente: LGMT 3/5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LGMT 3/5.
Configura
Proprietà di base
Type
Tariffa doganale — peso(kg)
Dimensioni del serbatoio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LGMT 3/0.4 |
LGMT 3/1 |
LGMT 3/18 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Type | Tariffa doganale — peso (kg) | Dimensioni del serbatoio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.92 € | 1 | 5 giorni | Cartuccia | 0.4 | 45 ml | ||
33.54 € | 1 | 5 giorni | Tamburo | 1 | 1 kg | ||
423.77 € | 1 | 5 giorni | Tamburo | 18 | 18 kg |