Codice articolo del costruttore: TMFS 17
Marca: SKF
Prezzo: 482.23 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Attacco quadro: 1 poll.
Tariffa doganale — peso: 1.75 kg
Diametro esterno condrodado: 110 mm
Idoneo per controdadi KM: 17
Idoneo per controdadi DIN 1804 (M): -
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TMFS 17
Codice componente
|
---|
TMFS 17 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Attacco quadro (poll.) | Tariffa doganale — peso (kg) | Diametro esterno condrodado (mm) | Idoneo per controdadi KM | Idoneo per controdadi DIN 1804 (M) | Idoneo per controdadi KMFE | Altezza utilizzabile (mm) | Idoneo per controdadi KMK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
482.23 € | 1 | 5 giorni | 1 | 1.75 | 110 | 17 | - | 17 | 80 | 17 |
Loading...
Tariffa doganale — peso per | 1 | Tariffa doganale — unità di peso | kg | Tariffa doganale — codice articolo | 82041100 |
---|---|---|---|---|---|
Tariffa doganale — Paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Chiavi a bussola SKF per controdadi TMFS, il codice articolo è il seguente: TMFS 17.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TMFS 17.
Configura
Proprietà di base
Idoneo per controdadi DIN 1804 (M)
Attacco quadro(poll.)
Tariffa doganale — peso(kg)
Diametro esterno condrodado(mm)
Idoneo per controdadi KM
Idoneo per controdadi KMFE
Altezza utilizzabile(mm)
Idoneo per controdadi KMK
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TMFS 11 |
TMFS 12 |
TMFS 13 |
TMFS 18 |
TMFS 19 |
TMFS 2 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Attacco quadro (poll.) | Tariffa doganale — peso (kg) | Diametro esterno condrodado (mm) | Idoneo per controdadi KM | Idoneo per controdadi DIN 1804 (M) | Idoneo per controdadi KMFE | Altezza utilizzabile (mm) | Idoneo per controdadi KMK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
219.15 € | 1 | 5 giorni | 3/4 | 0.75 | 75 | 11 | - | 11 | 63 | 11 | ||
233.77 € | 1 | 5 giorni | 3/4 | 0.75 | 80 | 12 | - | 12 | 63 | 12 | ||
248.38 € | 1 | 5 giorni | 3/4 | 1 | 85 | 13 | - | 13 | 63 | 13 | ||
555.31 € | 1 | 5 giorni | 1 | 2.35 | 120 | 18 | - | 18 | 80 | 18 | ||
613.77 € | 1 | 5 giorni | 1 | 2.4 | 125 | 19 | - | 19 | 80 | 19 | ||
102.23 € | 1 | 5 giorni | 1/2 | 0.21 | 25 | 2 | M101 | - | 61 | 2 |