Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TMMA 75H |
TMMA 75H/SET |
TMMA 100H |
TMMA 100H/SET |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forza di estrazione max kN | Tariffa doganale — peso (kg) | Larghezza di serraggio min-max mm | Tariffa doganale — codice articolo | Larghezza di serraggio min-max, esterna (mm) | Forza di estrazione max t | Profondità di estrazione T (mm) | Corsa H mm | Larghezza di serraggio min-max, interna, mm (mm) | Peso kg | Profondità del gancio (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,505.31 € | 1 | 5 giorni | 75 | 5.1 | 52-200 | 82041100 | 200 | 7.5 | 200 | 75 | 52 | 7 | 9.8 | ||
1,987.62 € | 1 | 5 giorni | 75 | 12.5 | 52-200 | 85144000 | 200 | 7.5 | 200 | 75 | 52 | 15 | 9.8 | ||
1,783.00 € | 1 | 5 giorni | 100 | 9.35 | 75-250 | 82041100 | 250 | 10.0 | 250 | 80 | 75 | 13.2 | 13.8 | ||
2,674.54 € | 1 | 5 giorni | 100 | 33 | 75-250 | 82041100 | 250 | 10.0 | 250 | 80 | 75 | 31.6 | 13.8 |
Loading...
Tariffa doganale — peso per | 1 | Tariffa doganale — unità di peso | kg | Tariffa doganale — Paese di origine | DE |
---|
Configura
Proprietà di base
Forza di estrazione max kN
Tariffa doganale — peso(kg)
Larghezza di serraggio min-max mm
Tariffa doganale — codice articolo
Larghezza di serraggio min-max, esterna(mm)
Forza di estrazione max t
Profondità di estrazione T(mm)
Corsa H mm
Larghezza di serraggio min-max, interna, mm(mm)
Peso kg
Profondità del gancio(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali