Estrattori per cuscinetti SKF TMMA

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TMMA 60
TMMA 80
TMMA 120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Claw Reach Length
(mm)
Forza di estrazione max kN Tariffa doganale — peso
(kg)
Larghezza di serraggio min-max mm Larghezza gancio
(mm)
Mandrino idraulico abbinato Profondità di estrazione T
(mm)
Peso kg Profondità del gancio
(mm)

672.23 €

1 5 giorni 15604.0336-15020-15047.5

813.45 €

1 5 giorni 18805.6852-20028TMHS 752005.79.8

1,169.15 €

1 5 giorni 241201275-25040TMHS 10025010.613.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tariffa doganale — peso per 1 Tariffa doganale — unità di peso kg Tariffa doganale — codice articolo 82041100
Tariffa doganale — Paese di origine DE

Supporto tecnico