Riscaldatore a induzione SKF TIH 100M

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TIH 100M/230V
TIH 100M/MV
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tariffa doganale — peso
(kg)
Consumo energetico Tensione di rete

6,109.15 €

1 5 giorni 413,6 kV A220-240 V/50-60 Hz

6,109.15 €

1 5 giorni 404,0-4,6 kV A400-460 V/50-60 Hz

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Operating Temperature Range(°C) 250 max External Dimensions(mm) 570 x 230 x 350 Diametro bobina(mm) 110
Diametro foro di applicazione 20-400 mm Dimensioni dell'area di lavoro (L x A)(mm) 155 x 205 Numero di gioghi standard 3
Tariffa doganale — peso per 1 Tariffa doganale — unità di peso kg Tariffa doganale — codice articolo 85144000
Dimensioni del giogo standard 80;40;20 mm Peso totale(kg) 42 Tariffa doganale — Paese di origine DE
Intervallo di controllo della temperatura 20 °C–50 °C

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico