Chiave a gancio speciale / chiave ad albero SKF per alloggiamenti SNL (HN 7/SNL)

Chiave a gancio speciale / chiave ad albero SKF per alloggiamenti SNL HN 7/SNL

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: HN 7/SNL

Marca: SKF

Prezzo: 42.31

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Tariffa doganale — peso: 0.173 kg

Diametro esterno condrodado: 52 mm

Idoneo per controdadi KM: 7

Idoneo per alloggiamenti SKF SNL/FSNL/SNH/SE: 507–606, 508–607

Idoneo per controdadi KML: -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HN 7/SNL

Codice componente
HN 7/SNL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tariffa doganale — peso
(kg)
Diametro esterno condrodado
(mm)
Idoneo per controdadi KM Idoneo per alloggiamenti SKF SNL/FSNL/SNH/SE Idoneo per controdadi KML

42.31 €

1 5 giorni 0.173527507–606, 508–607-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tariffa doganale — peso per 1 Tariffa doganale — unità di peso kg Tariffa doganale — codice articolo 82041100
Tariffa doganale — Paese di origine DE

Si trova sulla pagina di Chiave a gancio speciale / chiave ad albero SKF per alloggiamenti SNL, il codice articolo è il seguente: HN 7/SNL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HN 7/SNL.

Tipologia prodotto

Codice componente
HN 12/SNL
HN 13/SNL
HN 15/SNL
HN 16/SNL
HN 8/SNL
HN 9/SNL
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tariffa doganale — peso
(kg)
Diametro esterno condrodado
(mm)
Idoneo per controdadi KM Idoneo per alloggiamenti SKF SNL/FSNL/SNH/SE Idoneo per controdadi KML

58.38 €

1 5 giorni 0.4678012512–610, 515–612-

62.77 €

1 5 giorni 0.4828513513–611, 516–613-

68.62 €

1 5 giorni 0.4979815515–612, 518–615-

73.00 €

1 5 giorni 0.78110516516–613, 519–616-

46.69 €

1 5 giorni 0.28588508–607, 510–608-

48.15 €

1 5 giorni 0.3659509, 511-609-

Supporto tecnico