Codice articolo del costruttore: HN 0
Marca: SKF
Prezzo: 29.15 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Tariffa doganale — peso: 0.024 kg
Diametro esterno condrodado: 16-20 mm
Idoneo per controdadi KM: 0
Chiave conforme a DIN 1810: - mm
Idoneo per controdadi DIN 1804 (M): M6 × 0.75|M8 × 1
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HN 0
Codice componente
|
---|
HN 0 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tariffa doganale — peso (kg) | Diametro esterno condrodado (mm) | Idoneo per controdadi KM | Chiave conforme a DIN 1810 (mm) | Idoneo per controdadi DIN 1804 (M) | Idoneo per controdadi KMFE | Idoneo per controdadi AN | Idoneo per controdadi KMT | Idoneo per controdadi KMK | Applicazioni | Idoneo per controdadi N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.15 € | 1 | 5 giorni | 0.024 | 16-20 | 0 | - | M6 × 0.75|M8 × 1 | - | - | - | 0 | - | 0 |
Loading...
Tariffa doganale — peso per | 1 | Tariffa doganale — unità di peso | kg | Tariffa doganale — codice articolo | 82041100 |
---|---|---|---|---|---|
Tariffa doganale — Paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Chiave a gancio speciale / chiave ad albero SKF, serie HN, il codice articolo è il seguente: HN 0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HN 0.
Configura
Proprietà di base
Chiave conforme a DIN 1810(mm)
Idoneo per controdadi KMFE
Idoneo per controdadi AN
Idoneo per controdadi KMT
Applicazioni
Tariffa doganale — peso(kg)
Diametro esterno condrodado(mm)
Idoneo per controdadi KM
Idoneo per controdadi DIN 1804 (M)
Idoneo per controdadi KMK
Idoneo per controdadi N
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
HN 1 |
HN 10-11 |
HN 12-13 |
HN 14 |
HN 15 |
HN 16 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tariffa doganale — peso (kg) | Diametro esterno condrodado (mm) | Idoneo per controdadi KM | Chiave conforme a DIN 1810 (mm) | Idoneo per controdadi DIN 1804 (M) | Idoneo per controdadi KMFE | Idoneo per controdadi AN | Idoneo per controdadi KMT | Idoneo per controdadi KMK | Applicazioni | Idoneo per controdadi N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.15 € | 1 | 5 giorni | 0.025 | 20-22 | 1 | ø 20-22 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | ||
46.69 € | 1 | 5 giorni | 0.276 | 68-75 | 10|11 | ø 68-75 | M45 × 1.5|M48 × 1.5|M50 × 1.5 | 10|11 | - | 9|10 | 10|11 | Disponibile in 200 HN 4-16/set | 10|11 | ||
48.15 € | 1 | 5 giorni | 0.41 | 80-90 | 12|13 | ø 80-90 | M52 × 1.5|M55 × 1.5|M58 × 1.5|M60 × 1.5 | 12|13 | - | 11|12 | 12|13 | Disponibile in 200 HN 4-16/set | 12|13 | ||
54.00 € | 1 | 5 giorni | 0.415 | 92 | 14 | - | - | 14 | 14 | - | 14 | Disponibile in 200 HN 4-16/set | - | ||
58.38 € | 1 | 5 giorni | 0.42 | 95-100 | 15 | ø 95-100 | M62 × 1.5|M65 × 1.5|M68 × 1.5|M70 × 1.5 | 15 | 15 | 13|14 | 15 | Disponibile in 200 HN 4-16/set | - | ||
62.77 € | 1 | 5 giorni | 0.4 | 105 | 16 | - | - | 16 | 16 | 15 | 16 | Disponibile in 200 HN 4-16/set | - |