Cacciavite VDE (200 PZ1X75(VDE))

Cacciavite VDE 200 PZ1X75(VDE)

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 200 PZ1X75(VDE)

Marca: VESSEL

Prezzo: 10.26

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Mancia: PZ 1

Gambo LG: 75 mm

Codolo O/D: 5 mm

Impugnatura O/D: 32 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

200 PZ1X75(VDE)

Codice componente
200 PZ1X75(VDE)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Mancia Gambo LG
(mm)
Codolo O/D
(mm)
Impugnatura O/D
(mm)

10.26 €

6 5 giorni PZ 175532

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Vite Pozidriv (PZ) Genere Impugnatura a sfera Classe PZ
Magnetizzato MG

Si trova sulla pagina di Cacciavite VDE, il codice articolo è il seguente: 200 PZ1X75(VDE).
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 200 PZ1X75(VDE).

Tipologia prodotto

Codice componente
200 PZ2X100(VDE)
200 PZ2X150(VDE)
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Mancia Gambo LG
(mm)
Codolo O/D
(mm)
Impugnatura O/D
(mm)

11.77 €

6 5 giorni PZ 2100641

12.44 €

6 5 giorni PZ 2150641

Supporto tecnico