Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GT-NY05 |
GT-NY05-4 |
GT-NY05R |
GT-NY05R-4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tubo I/D (mm) | Direzione di scorrimento | Hose Mounting Port Specification and Size | Slide direction and range (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340.86 € | 1 | 15 giorni | I / D 2.5 | Tirare | W/hose nipple | Pull, 0 to 3 | ||
340.86 € | 1 | 15 giorni | I / D 2,5 x O/D 4 | Tirare | W/tube fitting | Pull, 0 to 3 | ||
340.86 € | 1 | 15 giorni | I / D 2.5 | Spingere | W/hose nipple | Push, 0 to 3 | ||
340.86 € | 1 | 15 giorni | I / D 2,5 x O/D 4 | Spingere | W/tube fitting | Push, 0 to 3 |
Loading...
Capacità O/D Rame(mm) | 1.6 | Consumo d'aria(cm³/count) | 48 | Pressione atmosferica(Mpa) | Da 0,4 a 0,5 |
---|---|---|---|---|---|
Capacità O/D Plastica morbida(mm) | 3 | Capacità O/D Plastica dura(mm) | 2 | Capacità O/D Acciaio(mm) | 1 |
Porta tubo | Con raccordo per tubo | Intervallo di scorrimento(mm) | Da 0 a 3 |
Configura
Proprietà di base
Tubo I/D(mm)
Direzione di scorrimento
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali